Termékek közzététele
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP guard unit with desk-top design provides access to various services using the intuitive icon menu on the touch screen. Communication is possible with IP touch panel, outdoor station and other guard unit.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConcierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • TermékcsaládWelcome
  • TermékcsoportSystem Devices
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)265
  • Mélység (mm)117
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1.35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • IFC besorolásElektromos elem
  • ETIM-kódEC001349
  • ETIM-névAccessories for door communication
  • OmniClass szám23-29 11 13 11
  • OmniClass névSecurity Video Monitors