Termékek közzététele
Distribution Panel Protecta Plus
ABB

Distribution Panel Protecta Plus

4.7/5 csillag4.7(30 vélemény)

Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.

Specifikáció
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. 
    Main construction features: 
    • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness 
    • Wall installation for indoor environments 
    • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 
    • Busbar rating: 250A 
    • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 
    • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2
    • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically 
    • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance 
    • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDistribution-Panel-Protecta-Plus
  • TermékcsaládProtecta
  • TermékcsoportPlus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26
  • Uniclass 2015 kódCo_70_30
  • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPower Distribution Units
  • OmniClass szám23-35 31 00
  • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II kódD3040
  • CSI Uniformat II névDistribution Systems