Termékek közzététele
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

For the central control of up to 16 configurable ABB-free@home® functions. For the display of configurable system messages. A configurable primary function can be triggered with a multi-touch gesture. Capacitive touch screen with closed glass surface. With integrated room temperature controller and temperature sensor. In connection with temperature sensor 6226/T the integrated room temperature controller can be fitted with a remote sensor. Suitable as room temperature controller extension unit (up to 8). Requires additional power supply 24 VDC; e.g. 6358-101. Power consumption: 150 mA Display size: 10.9 cm (4.3'') Display resolution: 480 x 854 Mounting height: 8 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFree-at-home_Busch-Jaeger
  • TermékcsaládControl panel
  • TermékcsoportTouch panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)92
  • Szélesség (mm)133
  • Mélység (mm)53
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • Uniclass 2015 kódEF_75_40
  • Uniclass 2015 leírásSecurity
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectronic Safety and Security
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security