Termékek közzététele
RPP 250
ABB

RPP 250

3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
ABB’s configurable Remote Power Panel (RPP) helps to meet the demands of power-intensive applications, delivering unsurpassed power monitoring and distribution with up to 256 poles in a safe, reliable, space-saving footprint. The RPP is the ideal solution for data center engineers, saving the time for planning and drawing of the RPP. The configurable RPP can ensure continuous power to critical applications and help panel builders to reduce the certification costs dramatically.
Specifikáció
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRPP-250
  • TermékcsaládRemote Power Panel (RPP)
  • TermékcsoportPower Distribution
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26
  • Uniclass 2015 kódCo_70_30
  • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPower Distribution Units
  • OmniClass szám23-35 31 00
  • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II kódD3040
  • CSI Uniformat II névDistribution Systems