Termékek közzététele
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Basic device for configuring up to 4 modules, e.g. blind actuator module, switching actuator module, dimming actuator module, etc. 24 V DC, for direct supply of 24V DC modules

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRoom-Controller_Busch-Jaeger
  • TermékcsaládRoom Controller Series
  • TermékcsoportMultifunction Room Automation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)275
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 leírásElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
  • OmniClass szám23-35 25 23
  • OmniClass névElectrical Control Panels
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution