Termékek közzététele
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6/5 csillag4.6(14 vélemény)
The ACH550 is an adjustable frequency AC drive designed specifically for the HVAC market; this drive achieves the ultimate in flexible motor control performance. Built in as standard are an extensive library of pre-programmed HVAC application macros that, at the touch of a button, allow rapid configuration of inputs, outputs and parameters for specific HVAC applications. This maximizes convenience and minimizes start-up time
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóabb-ach550
  • TermékcsaládVariable Frequency Controllers
  • TermékcsoportLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-11-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • Uniclass 2015 kódPr_75_51_52_01
  • Uniclass 2015 leírásAlternating current (a.c.) drives
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 29 13
  • CSI MasterFormat 2014 névEnclosed Controllers
  • OmniClass szám23-35 15 11
  • OmniClass névAlternating Current (AC) Motors
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika