Termékek közzététele
Cergo B3-New
ABB

Cergo B3-New

Built to last

Built to last in the toughest 24/7 environments with

a solid base, and, a thick high pressure laminate

worktop. Stable and powerful motorization available

on all models.

Specifikáció
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóABB-CRS-Cergo-B3-New
  • TermékcsaládOperator desks
  • TermékcsoportWorkstation Control Room
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-06-16
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1960
  • Mélység (mm)1150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Másodlagos anyagMDF
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)245
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
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
Hasonló termékek