Termékek közzététele
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog 220 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE select. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. For Busch-Watchdog 280 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. For detection on two sides of the house, in combination with Busch-Watchdog 280. For ceiling mounting of the Busch-Watchdog. To increase the inclination of the Busch-Watchdog 220/280. It is mounted at the corner of the house, on the wall or under the ceiling. For flush or surface wiring.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCeiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • TermékcsaládKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TermékcsoportKNX range
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)102
  • Szélesség (mm)125
  • Mélység (mm)55
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)0.167
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Egyéb

Termék elérhetősége

Európa