Termékek közzététele
Compact Distribution Boards U, UL, TU
ABB

Compact Distribution Boards U, UL, TU

  • for flush and hollow wall-mounting
  • versions with various distribution and media panels
  • four different door types
  • suitable for CombiLine N
  • Quick and easy fixing of the cables, due to standard cable strain relief at the top and bottom.
  • Generous wiring space on both sides and behind the DIN rails plus sophisticated wiring system
  • Flush and wall-mounting executions with DIN rail capacity from 36 to 192 modules
Specifikáció
    • Protection classes: II double insulated and I earthed (in connection with earthing set, accessory)
    • Empty as well as Installed with distribution board panels (for DIN-rail application) or mounting plates for media solutions.
    • Equipped with N/PE Quick-terminals for panels with rail mounting devices
    • Distance between DIN rails in the distribution board panels: 125 mm and/or 150 mm
    • DIN EN 61439-1/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP31 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK08
    • Rated current: up to 125 A

    Other Dimensions: 

    • Height: 677/827/977/1127 mm in the wall +17 mm on the wall
    • Width: 553/803/1053 mm in the wall + 51 mm on the wall
    • Depth: 120 mm in the wall + 27 mm on the wall
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócompact-distribution-boards-u-ul-tu
  • Megjelenés dátuma2022-09-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)527
  • Szélesség (mm)303
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • ETIM-kódEG000023
  • ETIM-névDistribution boards

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia