Termékek közzététele
Switch 1gang 1way Alter-Vega-Blanco-Mate
ABB

Switch 1gang 1way Alter-Vega-Blanco-Mate

Switch 1gang 1way
Specifikáció
  • Alter Vega brings originality and tactile sensation through its ergonomic key, blending innovative design with functional features. This is a a white rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Alter-Vega-Blanco-Mate_Switch-1gang-1way
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók