Termékek közzététele
SCHUKO Socket outlet Vega-Blanco-Mate
ABB

SCHUKO Socket outlet Vega-Blanco-Mate

SCHUKO Socket outlet
Specifikáció

  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a white cover plate Schuko so measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Blanco-Mate_SCHUKO-Socket-outlet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók