Termékek közzététele
SCHUKO Socket with USB Charger Vega-Negro-Mate
ABB

SCHUKO Socket with USB Charger Vega-Negro-Mate

SCHUKO Socket with USB Charger
Specifikáció

  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a black cover plate Schuko + USB A+ C which is in charge of protecting all the circuits that distribute power in the home, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Negro-Mate_SCHUKO-Socket-with-USB-Charger
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók