Termékek közzététele
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

ABB-free@homeTouch executes the functions of ABB-free@home® via a freely configurable operating page and at the same time functions as link to the ABB-Welcome door communication system.

Produced by ABB and Busch-Jaeger

Specifikáció
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFree-homeTouch
  • TermékcsaládControl panel
  • TermékcsoportTouch panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)218
  • Mélység (mm)29
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • Uniclass 2015 kódEF_75_40
  • Uniclass 2015 leírásSecurity
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectronic Safety and Security
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security