Termékek közzététele
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)
Gemini switchboards are made through co-injection, technology and ABB is the first manufacturer to use it as a molding technique. This process obtains a compact external hard covering and an expanded internal soft core, guaranteeing the highest level of mechanical protection against impacts (IK10) without the need to add hardening substances (fiber glass). Gemini keeps its mechanical characteristics in the long term.
Specifikáció
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGemini-IP-66-Switchboard
  • TermékcsaládSwitchboard
  • TermékcsoportDistribution Enclosure
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26
  • Uniclass 2015 kódCo_70_30
  • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPower Distribution Units
  • OmniClass szám23-35 31 00
  • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II kódD3040
  • CSI Uniformat II névDistribution Systems