Termékek közzététele
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger

    4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with display, transponder and keypad serves as end device for the
    communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoutdoor-station-ip-keypad-busch-jaeger-ic-induction-loop
    • TermékcsaládWelcome
    • TermékcsoportVideo outdoor Stations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)349
    • Mélység (mm)29
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)1.38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000355
    • ETIM-névDoor station door communication
    • OmniClass szám23-37 27 15 13
    • OmniClass névAudio Visual Intercoms