Termékek közzététele
Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with transponder and pushbutton(s) serves as end device for the communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoutdoor-station-ip-push-brushed-stainless-steel
  • TermékcsaládWelcome
  • TermékcsoportVideo outdoor Stations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)135
  • Szélesség (mm)277
  • Mélység (mm)29
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • IFC besorolásElektromos elem
  • ETIM-kódEC001351
  • ETIM-névPush button panel door communication
  • OmniClass szám23-37 27 15 13
  • OmniClass névAudio Visual Intercoms