Termékek közzététele
Presence Tech  BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE_Busch-Jaeger

For switching lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (for installation height of 3 m), circular, up to 8 m in diameter. For semiautomatic and fully automatic operation. Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input. Adaptation of the detection range possible using the included masking elements. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Mounting possibility in combination with built-in installation boxes and device sockets. Ceiling installation using integrated spring bracket. Adjustment elements accessible on the front side. Low mounting height (31 mm) Surveillance density: 32 sectors with 128 switching segments. Switch-off delay: approx. 5 sec - 30 min or short-time pulse adjustable.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPresence-tech-BasicLINE_Busch-Jaeger
  • TermékcsaládLighting Control
  • TermékcsoportLighting controller
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)111
  • Szélesség (mm)111
  • Mélység (mm)59
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)0.255
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Egyéb