Termékek közzététele
ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With planar compensation: +/- 30°. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity selectable in 3 steps. Surveillance density: 84 sectors with 336 switching segments. All functions controlled by microprocessor. Always-On (4 hours) and Presencesimulation can be activated via IR-remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProfessionalLINE-110_Busch-Jaeger
  • TermékcsaládKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TermékcsoportKNX range
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)97
  • Szélesség (mm)97
  • Mélység (mm)159
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)0.32
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Egyéb