Termékek közzététele
Protective Basket_Busch-Jaeger
ABB

Protective Basket_Busch-Jaeger

For ceiling presence detectors. for Busch-Watchdog Presence tech (6813-101-500), For Busch-Watchdog Presence tech Dualline 6813/11-xxx. For Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE 6814 U. For Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor 6818 U. For all Busch-Smoke alarm detectors ProfessionalLINE. For all Busch-Heat alarm detectors ProfessionalLINE. Busch-Smoke alarm detector 6831-84 and 6832-84. Also applicable in connection with surface-mounted housings 6885-xxx and 6888. For Busch-Presence detector mini KNX 6131/20-xxx and 6131/21-xxx. For Busch-Presence detector KNX 6131/30-xxx and 6131/31-xxx. For Busch-Watchdog Sky KNX 6131/40-24. For Busch-Presence detector Corridor KNX 6131/50-xxx and 6131/51-xxx.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProtective-basket_Busch-Jaeger
  • TermékcsaládKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TermékcsoportKNX range
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)180
  • Mélység (mm)98
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)210
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Egyéb