Termékek közzététele
Room Temperature Controller
ABB

Room Temperature Controller

The control element is used in conjunction with the FCC / S FanCoil controller or the VC / S valve controller for temperature control.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRoomTempreatureController
  • TermékcsaládTemperature control
  • TermékcsoportRoom Temperature Controller
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)92
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls