Termékek közzététele
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1110 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1110 BL

Surface workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, two red Schuko socket outlets T1088 RJ, double support for data outlets T1016.3 BL
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT1110-BL
  • Termékcsaládworkstation
  • Termékcsoport3121>>ELSB
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)176
  • Szélesség (mm)235
  • Mélység (mm)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.99
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
  • IFC besorolásKonnektor
  • ETIM-kódEC002759
  • ETIM-névDesk connecting unit
  • OmniClass szám23-35 27 00
  • OmniClass névElectrical Terminals