Termékek közzététele
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Multifunction base 1xSO+1xUSB charger
    Specifikáció
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT2119_CEM_Niessen
    • TermékcsaládCEM
    • TermékcsoportElectrical connectivity and multimedia
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)0.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC002759
    • ETIM-névDesk connecting unit
    • OmniClass szám23-35 27 00
    • OmniClass névElectrical Terminals