Termékek közzététele
2 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

2 side minicolumn_CEM Niessen

2 side minicolumn set 4xSO+4xSOR+4xRJ45
Specifikáció
  • 2 sides minicolumn set, Niessen branded, with 4 socket outlets and 4 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Cover for 4 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT2226_CEM_Niessen
  • TermékcsaládCEM
  • TermékcsoportElectrical connectivity and multimedia
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)522
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)152
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
  • IFC besorolásKonnektor
  • ETIM-kódEC002759
  • ETIM-névDesk connecting unit
  • OmniClass szám23-35 27 00
  • OmniClass névElectrical Terminals