Termékek közzététele
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)
    Folding flush workstation box 4 modules
    Specifikáció
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT2520_CEM_Niessen
    • TermékcsaládCEM
    • TermékcsoportElectrical connectivity and multimedia
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)154
    • Szélesség (mm)319
    • Mélység (mm)62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC002759
    • ETIM-névDesk connecting unit
    • OmniClass szám23-35 27 00
    • OmniClass névElectrical Terminals