Termékek közzététele
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Folding flush workstation box 6 modules
Specifikáció
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT2530_CEM_Niessen
  • TermékcsaládCEM
  • TermékcsoportElectrical connectivity and multimedia
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)154
  • Szélesség (mm)409
  • Mélység (mm)62
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
  • IFC besorolásKonnektor
  • ETIM-kódEC002759
  • ETIM-névDesk connecting unit
  • OmniClass szám23-35 27 00
  • OmniClass névElectrical Terminals