Termékek közzététele
Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes

Description:
Stamped Steel Shallow Floor Box that provides flush service for power or communications / data and can be used in carpet or tile applications. Maximum capacity-47 cu.in.

Features
  • Concrete tight, fully adjustable with electrogalvanized body and hardware.
  • Interior and exterior leveling screws permit adjustment to meet finished floor.
  • Shipped complete with expendable cap to prevent ingree of concrete during pour 1/2", 3/4" and 1" knockouts-all bottom knockouts are accessable.

Application
  • Ideal for the modern office with workstations that have power, communications and data equipment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótnb-68s
  • TermékcsaládUnderfloor Wireways
  • Termékcsoport68S
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-14
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika