Termékek közzététele
UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

UniGear ZS2

UniGear ZS2, up to 36 kV, is a medium voltage air-insulated switchgear for primary distribution suitable for indoor installations. UniGear ZS2 is built as a single busbar or back-to-back in double busbar arrangement. In the double busbar configuration, all significant components are identical to those used for the single busbar units, so the same service and maintenance procedures are guaranteed. It is fully compliant with the IEC standards.

Specifikáció
  • Benefits

    • Fully interchangeable vacuum and SF6 gas circuit breaker
    • Operational safety, circuit-breaker racking in/out with door closed
    • Indoor installation

    Typical Applications

    • Wind Farms, Power Stations
    • Transformer Stations
    • Ports, Airports, Railways
    • Shopping Centres
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóunigearzs2-Medium_Voltage-Switchgear
  • TermékcsaládUniGear
  • TermékcsoportAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2026-02-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagRéz
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical fittings
  • UNSPSC kód39121311
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass szám23-35 31 31 11 11
  • OmniClass névElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution