Termékek közzététele
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.

Specifikáció
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWeather-Sensor
  • TermékcsaládMetrological and Physical Sensors
  • TermékcsoportStandard Inputs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)109
  • Szélesség (mm)121
  • Mélység (mm)227
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód34 43 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 névAutomatic Weather Observation Equipment
  • OmniClass szám23-35 47 11 15
  • OmniClass névWeather Rated Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD3060
  • CSI Uniformat II névControls and Instrumentation