Termékek közzététele
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Main features:

    Aluminum alloy up to 2 locks connections

    Compact size

    Slender design with low installation depths for flush and surface mounting

    Integration of access control with a keypad and the Fire card reader

    Specifikáció
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWelcome-IP-Mini-1button
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-06-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • OmniClass szám23-37 27 15 13
    • OmniClass névAudio Visual Intercoms