Termékek közzététele
Aliro Tactile Indicators
Aliro Tactile Indicators
Aliro Tactile Indicators
Aliro Tactile Indicators
Aliro Tactile Indicators
    ABI Interiors

    Aliro Tactile Indicators

    Tactile Indicators are textured ground plates designed to help the visually impaired navigate public spaces. The primary function of these warning indicators is to aid in navigation of public spaces and alert individuals to potential hazards.

    Our Aliro Tactile Indicators are constructed from 316 stainless steel with ABI HeatShield PVD Electro Colouring System — providing a highly durable and corrosion-resistant finish. To help maintain design continuity, our Tactile Indicators are available in four of our signature finishes: brushed brass, brushed gunmetal, brushed copper, and stainless steel.

    Please Note:

    – Our Tactile Indicators have been designed to comply with AS/NZS 1428.4.1:2009.
    – Our Tactile Indicators have been tested in accordance with AS 4586:2013, with a slip rating of R12 and a wet pendulum rating of P5.
    – The Luminance Reflectance Values of our tactile indicators have been tested using compliant testing apparatus in accordance with AS/NZS 1428.4.1:2009. This information can be found under product specifications.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaliro-tactile-indicators
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportAliro
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-08-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)17
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)35
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Eingangsbereich
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódEF_30
    • Uniclass 2015 leírásRoofs, floor and paving elements
    • OmniClass szám23-11 21 13 15 13
    • OmniClass névWarning Tiles

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia