Termékek közzététele
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
    ABI Interiors

    Cavity Slider Edge Pull

    Constructed from 304 stainless steel, our Cavity Slider Edge Pull lets you effortlessly open your cavity slider door thanks to an easy-to-grasp swing out hook. 

    The Cavity Slider Edge Pull is compatible with our Sliding Door Handles providing aesthetic cohesiveness. 

    Please Note: 
    – If you are pairing this product with the Leroy Sliding Door Privacy set, the cavity slider edge pull will need to be installed above or below the latch mechanism.

    Features:

    – 304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use.
    – Hook for easy grip/access to cavity slider. 
    – Concealed screws for a sleek look.

    Dimensions:

    – Height: 80mm
    – Width: 22mm
    – Diameter: 14mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócavity-slider-edge-pull
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportABI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)22
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.07
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks