Termékek közzététele
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
    ABI Interiors

    Ellis Butt Door Hinge 100mm

    The Ellis Butt Door Hinge capitalises upon the traditional hinge design to provide a superior door fitting solution. Functionality and durability are key with the Ellis, which also proves how the smallest aesthetic details sometimes make the strongest impact.

    Made from stainless steel this door hinge is suitable for all doors and cupboards and will install confidence into your home.

    Please Note:

    – This product comes as a pair and fitting screws are provided

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – 304 Stainless Steel Construction

    Dimensions:

    – Height: 100mm
    – Width: 76mm

     

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóellis-butt-door-hinge-100mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportEllis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)107
    • Szélesség (mm)76
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware