Termékek közzététele
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    It’s time to turn your cabinets into something special. The Elsa Cabinetry Knob is the ideal solution to soften your kitchen, bathroom or laundry cabinetry and provide easy functionality too.

    The modern, round shape will create an effortless style that will enhance your cabinets and make a simple but smart statement around your home which will add a literal touch of class to your cabinets.

    Constructed from Stainless steel that’ll remain reassuringly durable, there’s little doubt of the pleasant impact these cabinetry knobs will make to your domestic space.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelsa-cabinetry-knob-ss
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportElsa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware