Termékek közzététele
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
    ABI Interiors

    Elysian Assembly Taps

    Elegant and versatile, the Elysian Assembly Taps feature a refined circular design crafted from solid brass, with a subtle handle that provides smooth and intuitive control of water temperature and pressure. Thoughtfully designed to pair seamlessly with both bench-mounted and wall-mounted spouts, the tap handles align perfectly with our Elysian spout diameter, creating a cohesive, balanced aesthetic. Available in eight distinctive finishes, the Elysian Assembly Taps are designed to suit a variety of interior styles. Features: – Easy-to-clean solid brass construction suitable for indoor use – No visible screws – Includes trimmable spindle’s to accommodate a wider range of
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-assembly-taps
    • TermékcsaládAssembly Taps
    • TermékcsoportElysian
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.76
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 17 11
    • OmniClass névSink Disc Faucets