Termékek közzététele
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    The Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer’s smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control to enhance the functionality of your bathroom space. Its minimalist, bench-mounted style makes for a seamless and visually appealing look.

    Enabling superb versatility, the mixer uses innovative ceramic cartridge technology to allow for smooth water flow control.

    Our Infiniti Technology allows the flexibility and convenience to have your handles swapped out after installation of the rough-in without damaging waterproofing or tiling, should you change your mind on the style of finish of your tapware.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-bench-mounted-minimal-mixer-ss
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)118
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.94
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets