Termékek közzététele
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
    ABI Interiors

    Elysian Pot Filler

    3.5/5 csillag3.5(11 vélemény)

    Sometimes you need a smart solution to an everyday task. With instant accessibility in mind, this wall-mounted extendable arm with a quarter turn ceramic cartridge makes the prospect of filling your pots and pans in the kitchen so much simpler.

    Made from solid brass for peace-of-mind durability, the Pot Filler is also easily foldable. Its functionality will make a positive impression in the kitchen.

    Features:

    – Solid Brass Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Foldable and compact
    – Large Reach (573mm from wall)

    Dimensions:

    – Reach (from wall): 573mm
    – Overall Length: 622mm (extended); 350mm (compacted)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-pot-filler
    • TermékcsaládTapware
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)147.5
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)622
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.91
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets