Termékek közzététele
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
    ABI Interiors

    Half Moon Entry Door Pull Set

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhalf-moon-entry-door-pull-set
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportABI
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-04-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)204.9
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 leírásPull handles
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware