Termékek közzététele
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
    ABI Interiors

    Imes Half Moon Entry Door Pull

    Our Imes Half Moon Entry Door Pull helps refresh the look of your external entry door.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. It has all the benefits of 316 stainless steel construction, including anti-corrosion properties and rust resistance, making it ideal for use in exterior environments.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóimes-half-moon-entry-door-pull
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportImes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)285
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 leírásPull handles
    • OmniClass szám23-17 19 11
    • OmniClass névHardware for Doors