Termékek közzététele
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
    ABI Interiors

    Jai Single Kitchen Sink 880mm

    The Jai Single Kitchen Sink is a work of art inspired by the Seba sink. It has an additional draining tray compartment and is fitted with ABI’s water-sense cushion system to dampen the sound of water impact during use. 

    Jai is constructed from 304 Stainless Steel ( 1.2mm thick ) using a 10mm radius weld to ensure minimal buildup and easy cleaning.

    Designed for ease of installation either above or below bench.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójai-single-kitchen-sink-880mm
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportJai
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)880
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)12.66
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • OmniClass szám23-31 13 13
    • OmniClass névDual Sinks