Termékek közzététele
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
    ABI Interiors

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our premium Kingsley Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping to elegantly refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting and new installations.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókingsley-adjustable-cabinetry-pull-150mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportKingsley
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)19
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)39
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware