Termékek közzététele
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
    ABI Interiors

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    This Leroy Sliding Door Privacy Set provides essential privacy with an easy latch that is particularly suitable for bathrooms or ensuite doors.

    To engage the latch, simply rotate the internal lock. If required, the Leroy features an emergency coin release, which is accessible from the external side of the door.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóleroy-sliding-door-privacy-set
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportLeroy
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)41
    • Mélység (mm)58
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware