Termékek közzététele
Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm
Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm
Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm
    ABI Interiors

    Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm

    With its elegant arched design, the Mona Arch Mirror Cabinet is a sophisticated addition to any space, seamlessly blending form and function. Featuring a warm, Pure Oak finish and smooth, modern curvature, this cabinet complements a wide range of bathroom styles. 

    Crafted from high-density, moisture-resistant particle board, the Mona Arch Mirror Cabinet is designed to withstand humid bathroom conditions. A discreet bottom overhang offers a clean, handle-free look and easy access, while adjustable shelves inside provide flexible storage.

    Each mirror cabinet comes with one adjustable shelf, with an additional spare shelf included in the packaging for added flexibility.

    Features:

    – Fully assembled mirror cabinet 
    – Pure Oak finish 
    – Multi-adjustable shelves
    – Chamfered bottom overhang and angled pull

    Dimensions:

    – Height: 900mm
    – Width: 450mm
    – Projection: 162mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómona-arch-mirror-cabinet-450-x-900mm
    • TermékcsaládMirrors
    • TermékcsoportMona
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors