Termékek közzététele
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
    ABI Interiors

    Myka Cabinetry Knob 60mm

    Adorn timeless elegance on your cabinetry with the Myka Cabinetry Knob 60mm. The flat, round shape of this knob effortlessly dresses any drawer or cabinet facade with minimalistic charm.

    Constructed from solid brass to ensure durability in any room, the Myka Cabinetry Knob 60mm is available in six signature finishes to seamlessly integrate with the rest of your home’s fixtures.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómyka-cabinetry-knob-60mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportMyka
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware