Termékek közzététele
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
    ABI Interiors

    Seba Single Sink 550mm

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    Combining elegance with sophistication, the square Seba stainless steel kitchen sink is one of our most prestigious sinks. It integrates folded drainage points into its design to prevent the build-up of residue and is fitted with ABI’s water-sense cushion system, which dampens the sound of water upon impact.

    The Seba Single Kitchen Sink is equally at home in the laundry and can be mounted either above or below the bench depending on personal preference.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – 304 Stainless Steel Construction ( 1.2mm thick )
    – 10mm Radius welded corners for ease of clean
    – WaterSense acoustic cushions
    – Custom folded drainage channels
    – Includes 1x sink waste; 1x sink protector rack; 1x under-bench mounting clips

    Dimensions:

    – Length: 550mm
    – Width: 450mm
    – Depth: 200mm

     

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóseba-single-sink-550mm
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportSeba
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks