Termékek közzététele
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from solid brass, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótezra-cabinetry-pull-220mm-ss
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportTezra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 leírásPull handles
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware