Termékek közzététele
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
    ABI Interiors

    Toilet Lock Indicator

    Constructed from 304 stainless steel, our Toilet Lock Indicator is specifically designed for commercial use, such as public restroom cubicles.

    It features an extended pin lock and a coin-open option for emergency opening reassurance.

    Our Toilet Lock Indicator is available in brushed copper, brushed gunmetal, brushed brass, and stainless steel to match your existing ABI Interiors fixtures.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótoilet-lock-indicator
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportABI
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2025-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)53
    • Mélység (mm)79
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-17 19 11 19
    • OmniClass névDoor Closing Hardware