A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Rover H710

Egyedi azonosító: 11206000
Gyártó: Abstracta
Termék család: Storage
Termék csoport: Rover
Szélesség (mm): 724
Magasság (mm): 710
Mélység (mm): 433
Publikálás dátuma: 2017-08-18
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (5)
Rover is a collection of mobile storage units which address individual and collective storage needs in the mobile workplace. Available in four sizes. The product is designed to store everything from standard-sized binders, paper and personal items, to laptops and projectors. The taller units can be used as catering carts or projector carts as the top is inset into the wrap-around handle, so that objects cannot slide off when being moved. All units can feature locking wheels and locking aluminium tambour doors which provide full access from all sides. Depending on the configuration. Rover is also available with one or two shelves.
Rover is made from white lacquered MDF board RAL 9016. Design: Andrea Ruggiero.


Elsődleges anyag: MDF board
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Bútor - Polcok és tárolóelemek
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56