Termékek közzététele
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
    Abstracta

    Bits Wall

    3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)
    Thanks to the sound-absorbing Bits Wall, the wall surface can be used to improve the acoustics in a room. The triangular design not only makes for a playful, attractive look, it also stops sound waves effectively, thereby improving the room’s acoustics. Each module comprises sound-absorbing polyester fibre upholstered with woollen fabric. Thanks to concealed metal brackets, the product can be mounted horizontally or vertically and combined to create different pattern. formations.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító18850000
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportBits Wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)510
    • Szélesség (mm)575
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika