Termékek közzététele
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)

Anya Sebton’s award-winning screen concept, Bits Wall, is based on the triangle – a geometric shape rich in symbolism. Here, the triangular form provides visual energy while contributing to a better soundscape by diffusing sound waves and thus preventing echoes. The triangular Bits Wall panels can be mounted both horizontally and vertically, allowing you to combine them in any desired pattern.
Their interior consists of a sound-absorbent material, which is covered in fabric. The Bits Wall modular panels allow you to create combinations in whichever sizes, colours and patterns you wish. The triangular panels can be mounted both horizontally and vertically.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító18850100
  • TermékcsaládAcoustic
  • TermékcsoportBits Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)649
  • Szélesség (mm)748
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika