Termékek közzététele
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3/5 csillag3.3(6 vélemény)
    Scala is a playful paraphrase on corrugated iron that simultaneously employs the functionality of the shape. The design of the sound-absorbent Scala is not only developed for visual reasons, but primarily to contribute to a softer soundscape. The moulded felt absorbs sound and the wave-shaped surface effectively breaks the sound waves. Scala is a perfectly simple interaction between material and form. Scala can be hung on the wall or from the ceiling, to discretely reduce the level of noise. Scala is 100% recyclable, and the fabric is approved by EU Ecolabel. Size: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, portrait or landscape.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító19053000
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportScala
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRostnemez
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névAbsorption filters
    • UNSPSC kód40161509
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
    • OmniClass szám23-27 65 00
    • OmniClass névEquipment Acoustic Insulation
    • CSI UniFormat II kódE
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika